Unidades de mantenimiento combinadas MSB6-1/2-FRC9:J11M2

530252

Código de barras / GTIN : 4052568164850

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3700 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm