Unidades de mantenimiento combinadas MSB4-1/4-FRC5:J1M1-Z
531118
Código de barras / GTIN : 4052568165079
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
900 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm