Filtro de carbón activo LFX-D-MIDI
532777
Código de barras / GTIN : 4052568165451
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Módulo de la batería
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
900 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 16 bar
Forma constructiva
Filtro de fibras