Información sobre el ciclo de vida del producto

Está previsto sustituir el producto.

04/2026 - El producto está siendo retirado. No utilizar para nuevos diseños. Utilice un producto alternativo moderno.

11/2028 - Producto descatalogado. Producto de repuesto.

12/2028 - Producto descatalogado.

Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Preparación del aire comprimido

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Filtro de carbón activo LFX-3/8-D-MINI

532780

Código de barras / GTIN : 4052568086220

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Placa base - G3/8
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
360 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 16 bar
Forma constructiva
Filtro de fibras