Filtro micrónico LFMB-3/4-D-MAXI-DA
532825
Código de barras / GTIN : 4052568165659
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/4
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
2220 l/min
Purga de condensado
Manual giratoria
Presión de funcionamiento
1 bar - 16 bar
Grado de filtración
1 µm