Filtro micrónico LFMB-3/8-D-MINI-DA-A
532829
Código de barras / GTIN : 4052568165697
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
675 l/min
Purga de condensado
Totalmente automática
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
1 µm