Filtro submicrónico LFMA-1/4-D-MIDI-DA-A
532856
Código de barras / GTIN : 4052568165925
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire
740 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
0.01 µm