Combinación de filtros LFMBA-1/2-D-MAXI-DA-A
532880
Código de barras / GTIN : 4052568166168
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
Maxi
Grado de filtración
0.01 µm
Presión de funcionamiento
1.5 bar - 12 bar
Purga de condensado
Totalmente automática
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C