Actuador giratorio DAPS-0480-090-RS3-F14
533490
Código de barras / GTIN : 4052568167417
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/4
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
560 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F14
Conexión del eje
T36