Conducto de conexión VMPA-KMS2-24-2.5-PUR

533501

Código de barras / GTIN : 4052568167479

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Longitud del cable
2.5 m
Estructura de cable
25 x 0,25 mm²
Propiedades del cable
Apropiado para cadenas de arrastre
Grado de protección
IP65 - Según IEC 60529