Filtro MS4-LF-1/4-CUM
535654
Código de barras / GTIN : 4052568087067
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1300 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 14 bar
Grado de filtración
5 µm