Cilindro compacto ADN-63-30-A-P-A

536336

Código de barras / GTIN : 4052568171346

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados