Cilindro compacto ADN-100-10-I-P-A
536384
Código de barras / GTIN : 4052568171728
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
100 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
4712 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados