Bobina magnética MSFG-24-EX
536931
Código de barras / GTIN : 4052568049102
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
3 pines - Lengüetas del enchufe con esquema de conexiones según estándar de Festo para MSSD-F
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 4,5 W
Grado de protección
IP65