Filtro MS12-LF-G-EUV
537151
Código de barras / GTIN : 4052568172268
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Interna
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm