Secador de aire de membrana MS6-LDM1-1/2-P20

543644

Código de barras / GTIN : 4052568182120

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/2
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
200 l/min
Presión de funcionamiento
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambiente
2 °C - 50 °C
Reducción del punto de condensación bajo presión
20 K