Mini carro DGSL-6-50-P1A
543925
Código de barras / GTIN : 4052568182700
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
30 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados con tope fijo
Detección de posición
Vía sensor de proximidad