Mini carro DGSL-8-10-PA

543926

Código de barras / GTIN : 4052568182717

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
47 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad