Mini carro DGSL-8-50-P1A
543936
Código de barras / GTIN : 4052568182816
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
47 N
Carrera
50 mm
Amortiguación
Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados con tope fijo
Detección de posición
Vía sensor de proximidad