Mini carro DGSL-12-150-Y3A
543982
Código de barras / GTIN : 4052568183257
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
121 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Amortiguadores progresivos a ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad