Mini carro DGSL-16-150-Y3A
544004
Código de barras / GTIN : 4052568183479
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Amortiguadores progresivos a ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad