Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Clásico

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Válvula básica CPE18-P1-5/3BS-1/4

550162

Código de barras / GTIN : 4052568192037

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías a presión
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1300 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Tipo de accionamiento
Mediante conexión ISO 15218 de servopilotaje