Tubo de plástico PEN-16X2,5-BL-100
551449
Código de barras / GTIN : 4052568052355
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro exterior
16 mm
Diámetro interior
10.8 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 60 °C