Filtro submicrónico MS9-LFM-3/4-AUV-DA

553080

Código de barras / GTIN : 4052568195342

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/4
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Temperatura ambiente
5 °C - 60 °C
Grado de filtración
0.01 µm