Actuador giratorio DAPS-0015-090-RS4-F04-T6

553230

Código de barras / GTIN : 4052568196073

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G1/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
15 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F04
Conexión del eje
T11