Actuador giratorio DAPS-2880-090-RS4-F16-T6
553247
Código de barras / GTIN : 4052568196240
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
G3/8
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
2880 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F16
Conexión del eje
T46