Tubo de plástico PAN-6X1-SI-500

553889

Código de barras / GTIN : 4052568053000

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
6 mm
Diámetro interior
4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C