Tubo de plástico PAN-4X0,75-GN

553918

Código de barras / GTIN : 4052568053291

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
4 mm
Diámetro interior
2.9 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C