Cilindro compacto ADNGF-40-30-P-A

554253

Código de barras / GTIN : 4052568198787

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados
Detección de posición
Vía sensor de proximidad