Unidad giratoria y lineal DSL-32-40-270-CC-A-S20-B

556508

Código de barras / GTIN : 4052568200923

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
32 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
10 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 246 deg
Momento de inercia admisible de la masa
0.0021 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad