Unidad giratoria y lineal DSL-40-25-270-CC-A-S20-B
556538
Código de barras / GTIN : 4052568201081
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
20 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 240 deg
Momento de inercia admisible de la masa
0.004 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad