Unidad giratoria y lineal DSL-40- -270-P-A-S20-B

556579

Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
20 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 272 deg
Momento de inercia admisible de la masa
2.4E-4 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad