Unidad giratoria y lineal DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B
556658
Código de barras / GTIN : 4052568201760
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
25 mm
Momento de giro teórico con 6 bar
5 Nm
Ángulo de giro
0 deg - 246 deg
Momento de inercia admisible de la masa
0.0016 kgm²
Detección de posición
Vía sensor de proximidad