Unión en T NPQM-T-Q12-E-P10

558790

Código de barras / GTIN : 4052568055271

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Diámetro nominal
11 mm