Casquillo enchufable NPQM-D-S4-E-P10
558811
Código de barras / GTIN : 4052568055455
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Casquillo enchufable con diámetro 4 mm
Conexión neumática 2
Casquillo enchufable QS-4
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Di ámetro nominal
2 mm