Cilindro redondo DSNU-63-160-PPS-A
559331
Código de barras / GTIN : 4052568206079
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
63 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870.3 N
Carrera
160 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido