Conducto de conexión VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
Código de barras / GTIN : 4052568207250
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Cable con conector
Longitud del cable
5 m
Estructura de cable
25 x 0,34 mm²
Propiedades del cable
Estándar
Grado de protección
IP67 - Según IEC 60529