Tubo de plástico PUN-V0-6X2-BL-C

561702

Código de barras / GTIN : 4052568056407

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
6 mm
Diámetro interior
2 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C