Bobina magnética VACC-S13-18-A1-1U

562890

Código de barras / GTIN : 4052568210359

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Valores característicos de las bobinas
24 V DC: 2,1 W - 24 V CA: 50/60 Hz, potencia de 2,1 VA
Grado de protección
IP65