Bobina magnética VACC-S18-35-A1-1A
562907
Código de barras / GTIN : 4052568210526
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Valores característicos de las bobinas
24 V AC: 50/60 Hz, potencia de 3,5 VA
Grado de protección
IP65