Cilindro articulado DWA-50-125-Y-A-G
565729
Código de barras / GTIN : 4052568212728
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
50 mm
Carrera
125 mm
Conexión neumática
G1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
990 N