Cilindro articulado DWA-63-150-Y-AB-G
565771
Código de barras / GTIN : 4052568213145
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Carrera
150 mm
Conexión neumática
G1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
1682 N