Cilindro articulado DWA-63- -Y-G

565787

Cargando...
Diámetro del émbolo
63 mm
Carrera
10 mm - 200 mm
Conexión neumática
G1/4
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1870 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
1682 N