Cilindro articulado DW-80-125-Y-A-G
565801
Código de barras / GTIN : 4052568213329
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
80 mm
Carrera
125 mm
Conexión neumática
G3/8
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
2721 N