DW
Home
Productos
Actuadores
Cilindros neumáticos
Cilindros de sujeción
Cilindros articulados
DW
DW-80- -Y-G
Cilindro articulado
DW-80- -Y-G
565808
Downloads
DW_ES.PDF
Cargando...
Diámetro del émbolo
80 mm
Carrera
10 mm - 200 mm
Conexión neumática
G3/8
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Fuerza teórica con 6 bar, retorno
2721 N