Tubo de plástico PUN-H-1/8-BR-150-CB

567993

Código de barras / GTIN : 4052568370497

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Ø exterior pulg.
1/8
Radio de curvatura relevante para el caudal
11.887 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C