Tubo de plástico PUN-H-5/32-SW-500-HA

568017

Código de barras / GTIN : 4052568370640

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Ø exterior pulg.
5/32
Radio de curvatura relevante para el caudal
15.85 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C