Tubo de plástico PAN-MF-4X0,75-SW

570357

Código de barras / GTIN : 4052568058203

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
4 mm
Diámetro interior
2.5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 31 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C