Tubo de plástico PAN-MF-6X1-SW

570358

Código de barras / GTIN : 4052568058210

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
6 mm
Diámetro interior
4 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 27 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C