Tubo de plástico PAN-MF-8X1-SW

570359

Código de barras / GTIN : 4052568058227

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro exterior
8 mm
Diámetro interior
6 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura ambiente
-60 °C - 100 °C